Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
1
Part number: 09 06 248 6833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 248 6833 222
DIN-Power Flow048FS-3,2C1-2-NFF
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
1
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 F型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 48
  • 插針佈局 z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
  • 連接長度 3.7 mm
  • 編碼
    孔編碼
    不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • 針間距(插拔端)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.6 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • 性能等級
    2
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 400
  • 測試電壓Ur.m.s. 1.55 kV (接頭-接頭)
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • 表面(插針)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • 鐵路分類 F1/I2 según NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 14.52 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140013889
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare