Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Part number: 09 69 300 9163
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 17
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 300 9163
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
4
Product Details
Identification
  • Category Соединители
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Соединитель
  • Description of the contact
    Точеные
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 17
  • Number of signal contacts 15
  • Число силовых контактов 2
  • Крепление печатной платы
    С рамкой
    С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Высота фланца 7,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Сопротивление изоляции >105 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 10 mΩ
  • Контактное сопротивление, участок передачи электроэнергии ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки > 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, стеклонаполненная (ПБТ)
    Кожух: сталь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Зеленый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    позолоченные Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 22,92 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140100145
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare