Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x AWG 30
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 5.295 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244764
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica
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
Otros documentos