Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 003
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=500mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 har-flex®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    har-flex®
    母連接器
    帶有應力消除
  • 連接器2
    har-flex®
    母連接器
    帶有應力消除
    不同的連接器方向
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x AWG 30
技術參數
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 5.295 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140244764
  • eCl@ss 27,060,390.00