Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Osanumero: 09 55 456 3611 741
37p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
37p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌5 A, Female, Size: D-Sub 4, Liquid crystal polymer (LCP), Steel, nickel plated, Zamac, Contacts: 37, Copper alloy
Notes
Compare
Osanumero: 09 55 456 3611 741
37p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Kontaktdon
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Kontaktdon
  • Description of the contact
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Termination method Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Gender Hona
  • Size D-Sub 4
  • Connection type Moderkort till dotterkort
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fästfläns med gänga M3
  • Pack contents 140 stycken på rulle
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 30 s)
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level
    1
    enligt CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Flytkristallpolymer (LCP)
    Skal: stål, nickelpläterad
  • Colour (insert) Svart
  • Material (contacts)
    Kopparlegering
    Jord: pressgjuten i zink
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219618
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare