Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 55 369 7821 741
25p STR MA PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
25p STR MA PL3_pin_M3  SL_Reel_140 pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 3
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 55 369 7821 741
25p STR MA PL3_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,950 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070370
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte