Método de terminación
Hullámforrasztásos végződéssel
Tipo
Apa
Tamaño
D-Sub 2
Filtro
C-szűrő 47 pF ±20% @ ≤100 V
Número de contactos
15
Fijación de placas de circuitos impresos
Kerettel
Alaplap rögzítőkkel
Tipo de bloqueo
Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Características técnicas
Corriente nominal
7.5 A
Resistencia de aislamiento
>109 Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitación
-20 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
2
acc. to CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (aislante)
Thermoplastic resin (PCT)
Plated steel
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Noble metal over Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1