Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    saCon RJ45 LED
    Egyenes
  • 2. csatlakozó
    saCon RJ45 LED
    Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Grey
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-7 Mating face
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 208 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140389557
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar