Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
167
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    saCon RJ45 LED
    Recht
  • Connector 2
    saCon RJ45 LED
    Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Bedrading 1:1
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    ‌0 ... +50 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 6,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 208 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140389557
  • eCl@ss 27.060.308,00