Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
6
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 010
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 1.0m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 111 1A20 010
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Sistema de cabos
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Conjuntos de cabos
  • Specifikace Pré-montado em ambos os lados
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Tipo B
  • Typ kabelu Cabo de cobre (redondo)
버전
  • Délka kabelu 1 m
  • 코어 개수 10
  • Uspořádání vodičů 5x 2x AWG 26
  • Způsob připojení Terminação com remoção de isolação IDC
  • Kódování Tipo B
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1,5 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Cinza
  • RoHS conformidade
  • ELV 상태 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 물질 Não contido
  • REACH SVHC 물질 Não contido
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0.025 g
  • Země původu Czechia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140259973
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar