Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
805
Parça numarası: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Servis arayüzleri
RJ45
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
Kablo uzunluğu: 3.5 m
Bağlantı türü: Jaktan konnektöre
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 452 1514
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
805
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 3.5 m
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Jack to connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 174.39 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060203
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın