Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Part number: 02 52 900 0003
har-modular T-module female straight
har-modular T-module female straight

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Straight
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 02 52 900 0003
har-modular T-module female straight
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-modular®
  • Identifikace
    Modul T
    Distanční prvek T
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Šířka modulu 10,16 mm
  • Typ připojení
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
Technické vlastnosti
  • Izolační odpor >1011 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Poliamida (PA)
  • Barva (vložka) Negro
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F1/I2 según NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,28 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140197855
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare