Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: ‌9 A
コンタクト: 1
銅合金, ばね鋼
Sn 嵌合側, Sn 結線側
ポリフタルアミド (PPA)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
Version
  • Termination method
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • Connection type 基板対ケーブル
  • Number of contacts 1
  • Pack contents リールに750 ピース
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics
    SPE T1-B
    Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) ポリフタルアミド (PPA)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts)
    銅合金
    ばね鋼
  • Surface (contacts)
    Sn 嵌合側
    Sn 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET はい
Commercial data
  • Packaging size 750
  • Net weight 1.273 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279902
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare