Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Număr articol: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie clemă cu arc
Contacte: 8
Aliaj de cupru, Arc din oțel
Sn Partea de cuplare, Sn Partea terminaţiilor
Codificare: maro, Albastru, Portocaliu, Verde, Alb
PA46
Gri
Note
Comparați
Număr articol: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama
    Kahverengi
    Mavi
    Turuncu
    Yeşil
    Beyaz
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,08 ... 1,5 mm² Çok damarlı
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Tek damarlı
    AWG 28 ... AWG 16 Çok damarlı
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Açıklık mesafesi ‌ 3,7 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 3,7 mm
  • Sıyırma uzunluğu 4 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) PA46
  • Renk (parça) Gri
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn Eşleşme tarafı
    Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,2 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140280144
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați