Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Part Number: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminalção de grampo de mola
Contatos: 8
Liga de cobre, Aço para molas
Sn Lado de conexão, Sn Lado da terminação
Codificação: Marrom, Azul, Laranja, Verde, Branco
PA46
Cinza
Notes
Compare
Part Number: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Conector
Versão
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 8
  • Codificação
    Marrom
    Azul
    Laranja
    Verde
    Branco
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,08 ... 1,5 mm² Rígido
    0,08 ... 1,5 mm² Fio flexível
  • Seção transversal do condutor (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 Rígido
    AWG 28 ... AWG 16 Fio flexível
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5 mm
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distância de folga ‌ 3,7 mm
  • Distância de escoamento ‌ 3,7 mm
  • Comprimento de decapagem 4 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) PA46
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    Aço para molas
  • Superfície (contatos)
    Sn Lado de conexão
    Sn Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 9,2 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140280144
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare