Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Artikelnummer: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connector
Spring clamp termination
Contacts: 8
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Coding: White, Green, Orange, Blue, Brown
PA46
Grey
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
Version
  • Termination method Spring clamp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 8
  • Coding
    White
    Green
    Orange
    Blue
    Brown
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.08 ... 1.5 mm² Solid
    0.08 ... 1.5 mm² Stranded
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Solid
    AWG 28 ... AWG 16 Stranded
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Clearance distance ‌ 3.7 mm
  • Creepage distance ‌ 3.7 mm
  • Stripping length 4 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) PA46
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 9.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140280137
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen