Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 14 01 081 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
水平方向
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 8
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 14 01 081 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-8 SAMPLE BK
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 水平方向
  • 特長 再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 8
  • 詳細 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • 導体断面積
    0.14 ... 0.5 mm² 単線
    0.2 ... 0.5 mm² より線
    0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電圧 160 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 空間距離 ‌ 1.5 mm
  • 沿面絶縁距離 ‌ 1.6 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • ストリップ 長さ 6 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 40 N
  • 引抜力 ≥ 8 N
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140111196
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare