Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
PCB Terminal Blok
Poziomo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym , Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 2
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Biały
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 14 01 021 3110 334
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 SAMPLE WH
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Horizontal
  • Features Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
  • Details A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 6 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 2 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208520
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare