Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Número de parte: 15 15 022 2601 000
har-flex angled male 22pin PL1,560PCS
har-flex angled male 22pin PL1,560PCS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 22
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 15 15 022 2601 000
har-flex angled male 22pin PL1,560PCS
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento 公连接器
  • Descripción del contacto 弯式
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Número de contactos 22
  • Contenidos del paquete 每卷560个
技术参数
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 17.6 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3.3 N
    ≤ 15.4 N
  • 性能等级 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140200739
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare