Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Osa number: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 15 12 040 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 40p PL1 220pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
toote detailid
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Apa csatlakozó
  • Description of the contact Egyenes
Version
  • Termination method Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Number of contacts 40
  • Pack contents 220 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 3,25 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Kína
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140201361
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare