Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Part number: 15 11 012 2401 000
har-flex THR str m 1.75mm 12p PL1 220pcs
har-flex THR str m 1.75mm 12p PL1 220pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 12
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 11 012 2401 000
har-flex THR str m 1.75mm 12p PL1 220pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Product Details
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (THR)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Número de contactos 12
  • Contenidos del paquete 220 pieces on reel
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1.27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1.27 mm
  • Altura de apilamiento 1.75 mm
  • Distancia de separación ≥ 0.4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0.4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140201095
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare