Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Osanumero: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (SMT), Rated current: ‌21 A, Contacts: 3, Angled, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP), Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Osanumero: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 3
  • Hinweise Gemäß IEC 61984 handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
  • Lieferumfang 400 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 21 A
  • Bemessungsspannung 180 V
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke ≥1,74 mm
  • Kriechstrecke
    ≥1,74 mm Leiterplatte
    ≥1,89 mm Steckverbinder
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1,39 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.325 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare