Részletek
Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
Csomag tartalma
Vzorek
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2,54 mm
Rakat magassága
9,05 mm
Névleges áramerősség
20 A
Névleges feszültség
180 V
Névleges feszültség
Podle IEC 60664-1
Névleges impulzus feszültség
1,5 kV
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
≥1,74 mm
Kúszóáramút távolság
≥1,74 mm PCB
≥1,89 mm Konektor
Szigetelés ellenállása
>1010 Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
1,39 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Érintkezők elhelyezkedése egy síkban
0,1 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Színes (betét)
Černá
Anyag (érintkezők)
Slitina mědi
Felület (érintkező)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV státusz
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Neobsahuje
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Neobsahuje
REACH SVHC anyagok
Neobsahuje
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Neobsahuje