Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Număr articol: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌21 A
Contacte: 3
Unghiular
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 15 65 003 2601 000
har-flex Power F ang 3P SMT PL1 400pcs
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Number of contacts 3
  • Details According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Pack contents 400 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 21 A
  • Rated voltage 180 V
  • Rated voltage acc. to IEC 60664-1
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ≥1.74 mm
  • Creepage distance
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1.39 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ‌ 0.1 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,305.63 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140204478
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați