Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Artikel nummer: 17 06 308 2202
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Inpressningsterminering
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 308
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2
Termoplast, glasfiberfylld
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 17 06 308 2202
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-bus® HM
  • Identifiering Typ Monoblock 47
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Inpressningsterminering
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 308
  • Kontaktkonfiguration C / B / B / BC / AB / B / C
  • Applikationsområde CompactPCI Positioner P1 och P2
  • Leveransomfattning Rör
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 7
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Datahastighet ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 231 N
  • Urtagningskraft ≥ 46,2 N
  • Prestandanivå 2
  • Testspänning Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.4 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 28,1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140121317
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare