Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
Accessories
4
N.º de referencia: 17 05 133 1603
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 133
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 05 133 1603
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1 Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
饰品
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-bus® HM
  • Identificare Tip AB19
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 133
  • Configuraţie contact T / S / S / S / S / S / T
  • Conţinut pachet Tub
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 7
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rata de transmisie a datelor ≤ 2.500 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 99,75 N
  • Forţă de extragere ≥ 19,95 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) Bej
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 13
  • Masă netă 13,69 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140121096
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD