Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
部品番号: 17 25 095 1101
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
プレスフィット接続
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 95
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
ベージュ
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 17 25 095 1101
har-bus HM Federl. Typ B19, AFS 1, Tube
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
製品詳細
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-bus® HM
  • Identificación Tipo AB19
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de inserción a presión
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 95
  • Contenidos del paquete Tubo
Características técnicas
  • Filas de contacto 7
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Velocidad de transmisión de datos ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 71,25 N
  • Fuerza de extracción ≥ 14,25 N
  • Nivel de desempeño 1
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.4 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (inserto) Beige
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 13
  • Peso neto 15 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122048
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare