Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 002
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
cable 5x0,34mm/19 shld PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
5x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 002
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Shielding Skärmade
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -50 ... +80 °C flyttad
    -30 ... +80 °C orörd
  • Cable diameter 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Net weight 0,04 kg
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85444920
  • GTIN 5713140898325
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar