Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 002
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
cable 5x0,34mm/19 shld PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
5x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 002
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • ケーブル径 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1,000
  • 正味重量 0.04 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444920
  • GTIN 5713140898325
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar