配套產品
配套產品
Combinables
21
零件號: 09 19 510 7824
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
母連接器
回焊焊接接線方式(THR), 波峰焊接接線方式
額定電流: ‌1 A
插針: 10
直式
銅合金
鎳表面鍍錫 接線端 , 鈀/鎳表面鍍金 界面端
性能等級: 3
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
零件號: 09 19 510 7824
SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
21
產品詳情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 10
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere ≤ 30 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 3.07 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140212480
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較