Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-overgangsconnectoren
Soldeeraansluiting, IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: ‌2.6 A
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Contacten: 26
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Low-profile
  • Element PCB-overgangsconnectoren
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode
    Soldeeraansluiting
    IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 26
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Details
    voor IDC platte kabel 1,27 mm (0,050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Bevestigingshoogte 5,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 2,6 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 35 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +105 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Resina termoplástica (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Gris
  • Materiaal (contacten) Aleación de cobre
  • Oppervlak (contacten)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
    Plomo
    Níquel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 4,496 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140025660
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare