Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors, Male connector, Wave soldering termination, Rated current: 1 A, Contacts: 10, Angled, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Gold plated, Mating side, Performance level: 3, Thermoplastic resin (PBT), Grey