Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 520 7329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Número de contactos 20
  • Longitud de terminación 5,5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    3
    zgodnie z IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm +1,6 ‌
Propiedades del material
  • Material (aislante) Żywica termoplastyczna (PBT)
  • Color (aislante) Szary
  • Material (contactos) Stop miedzi
  • Superficie (contactos)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nikiel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4,37 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140210981
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar