Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 14 000 6411
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato Pneumático
Com desligamento, Reto
Fêmea
Metal
Notes
Compare
Part Number: 09 14 000 6411
Pneum.contact metal ID 10mm,female+valve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Druh kontaktu Pneumatický kontakt
  • Popis kontaktu S uzavíráním Přímé provedení
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Provozní tlak ≤ 10 bar
  • Vnitřní průměr hadice 10 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 31,3 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189379
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare