Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 700 0611 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificazione Power L
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 1,5 mm²
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio ‌ 24 V
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C non spostato
    -40 ... +70 °C spostato
    -25 ... +70 °C movimentato, con guida forzata
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raggio di curvatura minimo
    4x diametro cavo (curvatura singola)
    5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
  • Compatibile con catena di traino Yes
  • Resistenza alle vibrazioni 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140501096
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare