Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
PCB receptacle male front A-cod 8-pole

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
PCB adaptér
Přímé provedení, Vč. krytu, Pro montáž na přední stranu
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌2 A
Kontakty: 8
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru
Kódování: A kódování
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 21 03 321 1831
PCB receptacle male front A-cod 8-pole
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
15
Spare Part
2
Detaily produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element PCB adapter
  • Specyfikacje
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) Male
  • Ekranowanie Shielded
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie A-coding
  • Typ blokowania
    Screw locking
    PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 2 Nm Lock nut
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 29 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140137752
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte