Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
5
N.º de referencia: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Blanco
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Connecteurs
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Standard
  • エレメント Connecteur
  • コンタクトの説明
    Décolleté
    Droit
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 9
  • 端子長さ 3.7 mm
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7.4 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • カラー(インサート) Blanc
  • 材質 (コンタクト) Alliage de cuivre
  • 表面 (コンタクト) Métal noble sur Ni
  • 基板厚み ≥ 0,76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non contenu
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Oui
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomb
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Oui
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomb
    Nickel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 9.56 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140089945
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar