Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Artikel nummer: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 25 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
12
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri
    Yuvarlak konnektörler M12
    RJ45
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
    PushPull
  • Konnektör 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 25 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 bükümlü çift
  • Kodlama X kodlu
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.268 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140266766
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare