Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
设备端 / 面板馈通
6
Cikkszám: 21 34 848 5491 015
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. A követő terméket használhatja C21320000000030.
Cikkszám: 21 34 848 5491 015
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 1,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Successor Products
1
设备端 / 面板馈通
6
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Codificare codificare A
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 66,4 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140142398
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás