Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 11 20 003 5407
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
válaszfal szerelésű házak számára
Méret: Han-Yellock® 10
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 20 003 5407
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for bulkhead mounted housings
Version
  • Size Han-Yellock® 10
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 12.52 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110694
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás