Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 001 4721
Han 1Mod-F RJ45 module, gender changer
Han 1Mod-F RJ45 module, gender changer

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Han® RJ45 module
Single module
Gender changer, for patch cable
Female
Contacts: 8
Rated current: ‌1 A
Polycarbonate (PC), Zinc die-cast, nickel-plated
RAL 7032 (pebble grey)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 001 4721
Han 1Mod-F RJ45 module, gender changer
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Carcase/prize
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Modules
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® RJ45 module
  • Velikost modulu Single module
  • Popis modulu
    Gender changer
    for patch cable
  • Vlastnosti Suitable for all PoE versions
Verze
  • Provedení Female
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V
    50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polycarbonate (PC)
    Zinc die-cast, nickel-plated
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Číslo ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019492
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare