Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Număr articol: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌80 A
Mărime: 16 B
Contacte: 4
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 ... 16 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 006 2611
Han K 4/0 Pin Male Insert 4 80 Amp Conta
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalii produs
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 4/0
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 16 B
  • Число контактов 4
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 ... 16 mm²
  • Номинальный ток ‌ 80 A
  • Номинальное напряжение 830 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток согласно UL 80 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальный ток согласно CSA 80 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 300 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 14 mm
  • Момент затяжки
    ‌1,2 Nm @ 1,5 мм²
    ‌2 Nm @ 2.5 мм²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Крепежные винты М3
    ‌3 Nm Винт контакта M6
    ‌2 Nm Винт PE M5
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 75 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140056237
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați