Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
Han F+B cover-HTE blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): Silicona
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP6K9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han® F+B
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması seyyar gövdeler için
Sürüm
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar
    Temizlik: Yüksek basınçlı haznelerle temizlik yaparken, konnektörün dış parçalarına mekanik zarar gelmesini önlemek amacıyla > 30 cm'lik bir temizleme mesafesi önerilir.
    Gerilim azaltma:F+B konnektörünün, örneğin, makinelerin günlük temizliğinden kaynaklanan gerilime dayanabilmesi için uygun bir gerilim azaltma gereklidir. DIN VDE 0100-520: 2013-06, kablonun dış çapına bağlı olarak konnektör için gerilim azaltmayı tanımlar.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 kilitli durum
    ISO 20653 uyarınca IP6K9K
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polipropilen
  • Yüzeyin pürüzlülüğü ≤ 1,12 µm
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Mavi
  • Malzeme (conta) Silikon
  • Renk (conta) Mavi
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı HB
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • EG1935/2004 uyumlu
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 13,9 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140192331
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar