Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Hoods/Housings
20
Număr articol: 19 41 014 2701
Han-Eco Mod.14E-SMC-FI-SCT
Han-Eco Mod.14E-SMC-FI-SCT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 10 B
Contacte: 14
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Număr articol: 19 41 014 2701
Han-Eco Mod.14E-SMC-FI-SCT
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Hoods/Housings
20
Detalii produs
Identification
  • Category Érintkező vezetők
  • Series Han-Eco®
Version
  • Termination method Csavaros vezeték-rögzítés
  • Gender Anya
  • Size 10 B
  • With wire protection Igen
  • Number of contacts 14
  • PE contact Igen
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque 0,5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polikarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts) Ezüst bevonatú
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 63 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140130982
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați