Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 810 5406
Han EMC/B 10B CP f SL
Han EMC/B 10B CP f SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos
Tamaño: 10 B
Enclave único
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Gris
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 5406
Han EMC/B 10B CP f SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han ® EMC/B
  • Тип аксессуара Защитная крышка
  • Описание аксессуаров
    для блочных кожухов с креплением на перегородке
    для блочных кожухов с установкой на поверхности
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Одна защелка
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 24 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140570603
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection