Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
34
Part number: 09 21 025 3111
Han D 25 Pos. F Insert Crimp
Han D 25 Pos. F Insert Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 32 A
Contacts: 50
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 21 025 3111
Han D 25 Pos. F Insert Crimp
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
34
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han D®
  • Especificaciones marcado (Z)
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 32 A
  • Número de contactos 50
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    ¡Necesitará dos insertos para un montaje completo!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Voltaje de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 39 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140040595
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors