Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
12
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
Codice prodotto: 09 16 072 3001
Han 72DD-SMC-MI-CRT
Han 72DD-SMC-MI-CRT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 16 B
Contatti: 72
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 16 072 3001
Han 72DD-SMC-MI-CRT
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
12
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han DD®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 72
  • Contact de împământare Da
  • Detalii Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Niezawarte
  • Propunerea din California 65 de substanțe Tak
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nikiel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 46 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140572775
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han D® / DD®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta