Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Part number: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 33 006 2678
Han 6ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
15
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Product Details
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ES Press
  • Especificação Terminação com braçadeira para conexão Terra (PE)
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Macho
  • Tamanho 6 B
  • Número de Pólos 6
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Slide azul
    somente para carcaças/bases de construção alta
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 9 ... 11 mm
  • Torque de aperto ‌1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Cor (acessórios) Azul
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140186071
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare