Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
5
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
Part Number: 09 40 048 9810
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Quadro
para insertos macho, 4x HC 350 contatos + 2x Han® Q 5/0
Tamanho: 48 B
Macho
Notes
Compare
Part Number: 09 40 048 9810
Han 48HPR frame for 4XHC350 for housing
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Tools
5
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    4x HC 350 contacts + 2x Han® Q 5/0
Version
  • Gender Male
  • Size 48 B
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌6 Nm Fixing screws M5
    ‌0.25 Nm Fixing screws Han® Q 5/0
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 146.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140058415
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare