Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
Parça numarası: 19 62 824 1121
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Panel geçiş muhafazası
Boyut: 24 B
Yüksek yapılı
Çift kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Kaplamasız
Boyasız
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 62 824 1121
Han 24EMC/B HTE M32 PFT DL
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Spare Part
2
Inserts
45
Frames
2
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC/B
  • Type kap/behuizing Panel feed through housing
  • Type High construction
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Top entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Toepassingsgebied Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 394 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140172128
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın